Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH140-4AL

120H2644

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSH140-4AL
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı4
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-4AL-INDUST
Önemli özellikler
Değer
Model numberDSH140-4AL
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
Segman kullanımıAir conditioningHeating
Soğutucu akışkanlarR410AR452BR454B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH140

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık71.38 Kilogram
Net ağırlık68.88 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm