Scroll compressor, DSH120-4AL
120H2643
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2643
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DSH120-4AL |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Ambalaj miktarı | 4 |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH120-4AL-INDUST |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Model number | DSH120-4AL |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Segman kullanımı | Air conditioningHeating |
| Soğutucu akışkanlar | R410AR452BR454B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ürün adı | Scroll compressor DSH |
| Ürün grubu | Hermetic compressors |
| Ürün tipi | DSH120 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 76.12 Kilogram |
| Net ağırlık | 67.25 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |