Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF175A4ALBM

120H2470

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]2900 rpm
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]400 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]400 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]360 V
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]440 V
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]414 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]506 V
AçıklamaDSF175-4
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı8
Ayar portu DBSchrader
Ayar portu YBNone
Bağlantı standardıODF
Bağlantı tipiBrazed
Basma bağlantı boru boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm]509 mm
Brand techniqueScroll compressor
Cam montajıThreaded
Cam torku [Nm]50 N-m
Çap [mm]243 mm
Çizim numarası8560177
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük basınç tarafı TS Maks53.0 °C
Düşük basınç tarafı TS Min-35.0 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi13.6 L
EkonomizerNo
Emme bağlantısı boru boyutu [inç]1-3/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-3/8 in
Emme bağlantısı malzemesi-
Emme bağlantısı yüksekliği [mm]278 mm
FamilyDSF
Faz3
Frekans [Hz]50/60
Genişlik [mm]230.00 mm
Güç bağlantılarıScrew 4.8 mm
IDVYes
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP54 (with cable gland)
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50 460/3/60
LRA158 A
Maksimum Çalışma Akımı [MOC]30 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF175-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF175A4ALBM
Montaj torku [Nm]15.00 N-m
Motor korumasıInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
OnayUL
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm]0.83 Ohm
Product lineCommercial Compressors
RLA26.4 A
Saatteki çalışma sayısı [Maks]12
Segman kullanımıAir conditioning
Sıvı enjeksiyonNo
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]10.00 kg
Soğutucu akışkanlarR32
Süpürme hacmi [cm3]151.70 cm³
Taban plakasından yükseklik [mm]527 mm
Toplam yükseklik [mm]542.0 mm
Tork gücü [Nm]3.00 N-m
Tork topraklama [Nm]2.00 N-m
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSF
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSF175
Uzunluk [mm]230.0 mm
Viskozite [cP]40.0 cP
Yağ dengeleme1-3/4'' Rotolock
Yağ referansı185SL
Yağ tipiPOE
Yağ yükü [L]3.30 L
Yüksek basınç taraf TS Maks150.0 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi0.7 L
Yüksek basınç tarafı TS Min-35.0 °C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık72.75 Kilogram
Net ağırlık69 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm