Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSH485C7APC

120H2048

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSH485-7
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı4
Ayar portu DBSchrader
Ayar portu YBNone
Bağlantı manşonuODF
Bağlantı standardıODF
Basma bağlantı yüksekliği [mm]667 mm
Brand techniqueScroll compressor
Cam montajıThreaded
Cam torku [Nm]50 N-m
Çap [mm]333 mm
Çizim numarası8556198
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı yüksekliği [mm]302 mm
FamilyDSH
Genişlik [mm]371.00 mm
IDVYes
In scope of WEEENo
Kapasite kontrolüFixed speed
Önemli özellikler
Değer
Kompresör güç beslemesi [V]575/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-7AP-INDUST
Model numberDSH485C7APC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
OnayCEUL
Product lineCommercial Compressors
Segman kullanımıAir conditioning
Soğutucu akışkanlarR410AR452BR454B
Süpürme hacmi [cm3]442.60 cm³
TeknolojiScroll
Toplam yükseklik [mm]726.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH485
Uzunluk [mm]371.0 mm
Yağ dengeleme2-1/4'' Rotolock
Yağ gideri1/4'' flare

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık186.35 Kilogram
Net ağırlık182.6 Kilogram
Hacim1218.375 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162735527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm