Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Scroll compressor, DSH184A3ALD

120H1811

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]208 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]187 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]253 V
AçıklamaDSH184-3
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı8
Ayar portu DBSchrader
Ayar portu YBNone
Bağlantı standardıODF
Bağlantı tipiBrazed
Basma bağlantı boru boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm]525 mm
Brand techniqueScroll compressor
Cam montajıThreaded
Cam torku [Nm]50 N-m
Çap [mm]243 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Çizim numarası8560235
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük basınç tarafı TS Maks55.0 °C
Düşük basınç tarafı TS Min-35.0 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi13.9 L
EkonomizerNo
Emme bağlantısı boru boyutu [inç]1-3/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-3/8 in
Emme bağlantısı malzemesi-
Emme bağlantısı yüksekliği [mm]300 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Faz3
Frekans [Hz]60
Güç bağlantılarıScrew 4.8 mm
IDVYes
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP54 (with cable gland)
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]208-230/3/60
Konfigürasyon koduSingle
Önemli özellikler
Değer
LRA351 A
Maksimum Çalışma Akımı [MOC]71 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH184A3ALD
Montaj torku [Nm]15.00 N-m
Motor korumasıInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
OnayCEULUKCA
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm]0.22 Ohm
Product lineCommercial Compressors
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBlue
RLA53.6 A
Saatteki çalışma sayısı [Maks]12
SCIP dosya no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dosyası ürün adıCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segman kullanımıAir conditioning
Sıvı enjeksiyonNo
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]10.00 kg
Soğutucu akışkanlarR410AR452BR454B
Süpürme hacmi [cm3]170.30 cm³
TeknolojiScroll
Test DB [bar] [Maks]33.3 bar
Test farkı [bar] [Maks]37 bar
Test YB [bar] [Maks]48.7 bar
Toplam yükseklik [mm]555.0 mm
Tork gücü [Nm]3.00 N-m
Tork topraklama [Nm]2.00 N-m
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH184
Viskozite [cP]32.0 cP
Yağ dengeleme1-3/4'' Rotolock
Yağ referansı160SZ
Yağ tipiPOE
Yağ yükü [L]3.60 L
Yüksek basınç taraf TS Maks150.0 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi0.7 L
Yüksek basınç tarafı TS Min-35.0 °C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık76.12 Kilogram
Net ağırlık73.62 Kilogram
Hacim0.921 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424601140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm