Danfoss logo
SH184 scroll compressor front view

Scroll compressor, DSH184A4HLD

120H1752

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]2900 rpm
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]415 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]342 V
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]457 V
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]414 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]506 V
AçıklamaDSH184-4
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı8
Ayar portu DBSchrader
Ayar portu YBNone
Bağlantı standardıODF
Bağlantı tipiBrazed
Basma bağlantı boru boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm]524 mm
Brand techniqueScroll compressor
Cam montajıThreaded
Cam torku [Nm]50 N-m
Çap [mm]243 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Çizim numarası8560178
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boru boyutu [inç]1-3/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-3/8 in
Emme bağlantısı malzemesi-
Emme bağlantısı yüksekliği [mm]299 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Faz3
Frekans [Hz]50/60
Genişlik [mm]230.00 mm
Güç bağlantılarıScrew 4.8 mm
IDVYes
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP54 (with cable gland)
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4HL-INDUST
Model numberDSH184A4HLD
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
OnayCEUL
Product lineCommercial Compressors
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dosyası ürün adıCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segman kullanımıAir conditioning
Soğutucu akışkanlarR410A
Süpürme hacmi [cm3]170.30 cm³
Taban plakasından yükseklik [mm]543 mm
Toplam yükseklik [mm]558.0 mm
Tork gücü [Nm]3.00 N-m
Tork topraklama [Nm]2.00 N-m
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH184
Uzunluk [mm]230.0 mm
Yağ dengeleme1-3/4'' Rotolock

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık76.12 Kilogram
Net ağırlık73.62 Kilogram
Hacim0.11 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424540111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm