Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSF270A7AAA

120H1630

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]575 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]575 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]517 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]632 V
AçıklamaDSF270-7
Ambalaj biçimiSingle pack
Ambalaj miktarı1
Ayar portu DBSchrader
Ayar portu YBNone
Bağlantı manşonuODF
Bağlantı standardıODF
Bağlantı tipiBrazed
Basma bağlantı boru boyutu [inç]1-1/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç]1-1/8 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm]618 mm
Brand techniqueScroll compressor
Cam montajıThreaded
Cam torku [Nm]50 N-m
Çap [mm]318 mm
CE markYes
Çizim numarası8556208
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük basınç tarafı TS Maks51.0 °C
Düşük basınç tarafı TS Min-35.0 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi27.5 L
EkonomizerNo
Emme bağlantısı boru boyutu [inç]1-5/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-5/8 in
Emme bağlantısı malzemesi-
Emme bağlantısı yüksekliği [mm]302 mm
FamilyDSF
Faz3
Frekans [Hz]60
GP DB torku [Nm]15 N-m
Güç bağlantılarıStud M5
IDVYes
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP54 (with cable gland)
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]575/3/60
Konfigürasyon koduSingle
Önemli özellikler
Değer
LRA181 A
Maksimum Çalışma Akımı [MOC]35 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF270-7-AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF270A7AAA
Motor korumasıElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
OnayCEULUKCA
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm]0.94 Ohm
Product lineCommercial Compressors
RenkBlue
RLA28 A
Saatteki çalışma sayısı [Maks]12
Segman kullanımıAir conditioning
Sıvı enjeksiyonNo
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]15.00 kg
Soğutucu akışkanlarR32
Süpürme hacmi [cm3]227.60 cm³
TeknolojiScroll
Ters dönme korumasıElectronic module
Test DB [bar] [Maks]34.3 bar
Test farkı [bar] [Maks]37 bar
Test YB [bar] [Maks]53.6 bar
Toplam yükseklik [mm]653.0 mm
Tork gücü [Nm]3.00 N-m
Tork topraklama [Nm]4.00 N-m
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıScroll compressor DSF
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSF270
Viskozite [cP]40.0 cP
Yağ dengeleme2-1/4'' Rotolock
Yağ gideri1/4'' flare
Yağ gideri torku [Nm]35 N-m
Yağ referansı185SL
Yağ tipiPOE
Yağ yükü [L]6.10 L
Yüksek basınç taraf TS Maks150.0 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi2.9 L
Yüksek basınç tarafı TS Min-35.0 °C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık112 Kilogram
Net ağırlık110 Kilogram
Hacim590.625 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424624743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm