Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSF270A3AAA

120H1610

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]208 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]187 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]253 V
AçıklamaDSF270-3
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı6
Ayar portu DBSchrader
Ayar portu YBNone
Bağlantı manşonuODF
Bağlantı standardıODF
Bağlantı tipiBrazed
Basma bağlantı boru boyutu [inç]1-1/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç]1-1/8 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm]618 mm
Brand techniqueScroll compressor
Cam montajıThreaded
Cam torku [Nm]50 N-m
Çap [mm]318 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Çizim numarası8556208
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük basınç tarafı TS Maks51.0 °C
Düşük basınç tarafı TS Min-35.0 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi27.5 L
EkonomizerNo
Emme bağlantısı boru boyutu [inç]1-5/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-5/8 in
Emme bağlantısı malzemesi-
Emme bağlantısı yüksekliği [mm]302 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSF
Faz3
Frekans [Hz]60
GP DB torku [Nm]15 N-m
Güç bağlantılarıStud M5
IDVYes
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP54 (with cable gland)
Kapasite kontrolüFixed speed
Önemli özellikler
Değer
Kompresör güç beslemesi [V]208-230/3/60
Konfigürasyon koduSingle
LRA471 A
Maksimum Çalışma Akımı [MOC]96 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF270-3-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF270A3AAA
Motor korumasıElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
OnayCEULUKCA
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm]0.16 Ohm
Product lineCommercial Compressors
RenkBlue
RLA70 A
Saatteki çalışma sayısı [Maks]12
Segman kullanımıAir conditioning
Sıvı enjeksiyonNo
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]15.00 kg
Soğutucu akışkanlarR32
Süpürme hacmi [cm3]227.60 cm³
TeknolojiScroll
Ters dönme korumasıElectronic module
Test DB [bar] [Maks]34.3 bar
Test farkı [bar] [Maks]37 bar
Test YB [bar] [Maks]53.6 bar
Toplam yükseklik [mm]653.0 mm
Tork gücü [Nm]3.00 N-m
Tork topraklama [Nm]4.00 N-m
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıScroll compressor DSF
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSF270
Viskozite [cP]40.0 cP
Yağ dengeleme2-1/4'' Rotolock
Yağ gideri1/4'' flare
Yağ gideri torku [Nm]35 N-m
Yağ referansı185SL
Yağ tipiPOE
Yağ yükü [L]6.10 L
Yüksek basınç taraf TS Maks150.0 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi2.9 L
Yüksek basınç tarafı TS Min-35.0 °C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık112 Kilogram
Net ağırlık112 Kilogram
Hacim839.04 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424285296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm