Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSH090A3ALB

120H1508

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]208 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]187 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]253 V
AçıklamaDSH090-3 (Old)
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı8
Ayar portu YBNone
Bağlantı standardıODF
Bağlantı tipiBrazed
Basma bağlantı boru boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm]451 mm
Brand techniqueScroll compressor
Cam montajıThreaded
Cam torku [Nm]50 N-m
Çap [mm]243 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Çizim numarası8560176
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük basınç tarafı TS Maks55.0 °C
Düşük basınç tarafı TS Min-35.0 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi11.7 L
EkonomizerNo
Emme bağlantısı boru boyutu [inç]1-1/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-1/8 in
Emme bağlantısı malzemesi-
Emme bağlantısı yüksekliği [mm]235 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Faz3
Frekans [Hz]60
Genişlik [mm]230.00 mm
Güç bağlantılarıScrew 4.8 mm
IDVYes
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP54 (with cable gland)
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]208-230/3/60
Konfigürasyon koduSingle
LRA203 A
Önemli özellikler
Değer
Maksimum Çalışma Akımı [MOC]38 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH090-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC43 A
Model numberDSH090A3ALB
Montaj torku [Nm]15.00 N-m
Motor korumasıInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
OnayCEULUKCA
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm]0.39 Ohm
Product lineCommercial Compressors
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBlue
RLA30.7 A
Saatteki çalışma sayısı [Maks]12
SCIP dosya no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dosyası ürün adıCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segman kullanımıAir conditioning
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]8.00 kg
Soğutucu akışkanlarR410A
Süpürme hacmi [cm3]88.40 cm³
Taban plakasından yükseklik [mm]470 mm
TeknolojiScroll
Test DB [bar] [Maks]33.3 bar
Test farkı [bar] [Maks]37 bar
Test YB [bar] [Maks]48.7 bar
Toplam yükseklik [mm]485.0 mm
Tork gücü [Nm]3.00 N-m
Tork topraklama [Nm]2.00 N-m
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH090
Uzunluk [mm]230.0 mm
Viskozite [cP]32.0 cP
Yağ dengeleme1-3/4"Rotolock
Yağ referansı160SZ
Yağ tipiPOE
Yağ yükü [L]3.00 L
Yüksek basınç taraf TS Maks150.0 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi0.7 L
Yüksek basınç tarafı TS Min-35.0 °C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık61.91 Kilogram
Net ağırlık59.41 Kilogram
Hacim0.1 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424067922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm