Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSF485A4ABA

120H1449

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]2900 rpm
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]415 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]342 V
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]457 V
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]414 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]506 V
AçıklamaDSF485-4
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı4
Ayar portu DBSchrader
Ayar portu YBNone
Bağlantı manşonuODF
Bağlantı standardıODF
Bağlantı tipiBrazed
Basma bağlantı boru boyutu [inç]1-3/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç]1-3/8 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm]667 mm
Brand techniqueScroll compressor
Cam montajıThreaded
Cam torku [Nm]50 N-m
Çap [mm]333 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Çizim numarası8556198
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük basınç tarafı TS Maks51.0 °C
Düşük basınç tarafı TS Min-35.0 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi28.5 L
EkonomizerNo
Emme bağlantısı boru boyutu [inç]1-5/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-5/8 in
Emme bağlantısı malzemesi-
Emme bağlantısı yüksekliği [mm]302 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSF
Faz3
Frekans [Hz]50/60
Genişlik [mm]371.00 mm
Gönderilen yağInitial oil charge
Güç bağlantılarıStud M5
IDVYes
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP54 (with cable gland)
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]380-415/3/50 460/3/60
Konfigürasyon koduSingle
LRA389 A
Maksimum Çalışma Akımı [MOC]80 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF485-4-AB-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF485A4ABA
Motor korumasıElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
OnayCEULUKCA
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm]0.28 Ohm
Product lineCommercial Compressors
RenkBlue
RLA76 A
Saatteki çalışma sayısı [Maks]12
Segman kullanımıAir conditioning
Sıvı enjeksiyonNo
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]17.00 kg
Soğutucu akışkanlarR32
Süpürme hacmi [cm3]407.20 cm³
TeknolojiScroll
Ters dönme korumasıElectronic module
Test DB [bar] [Maks]34.3 bar
Test farkı [bar] [Maks]37 bar
Test YB [bar] [Maks]53.6 bar
Toplam yükseklik [mm]726.0 mm
Tork gücü [Nm]3.00 N-m
Tork topraklama [Nm]4.00 N-m
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıScroll compressor DSF
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSF485
Uzunluk [mm]371.0 mm
Viskozite [cP]40.0 cP
Yağ dengeleme2-1/4'' Rotolock
Yağ gideri1/4'' flare
Yağ referansı185SL
Yağ tipiPOE
Yağ yükü [L]6.10 L
Yüksek basınç taraf TS Maks150.0 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi3.9 L
Yüksek basınç tarafı TS Min-35.0 °C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık185 Kilogram
Net ağırlık181.25 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428663168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm