Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295A9ACA

120H1238

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]380 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]342 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]418 V
AçıklamaDSH295-9
Ambalaj biçimiSingle pack
Ambalaj miktarı1
Ayar portu DBSchrader
Ayar portu YBNone
Bağlantı manşonuODF
Bağlantı standardıODF
Bağlantı tipiBrazed
Basma bağlantı boru boyutu [inç]1-1/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç]1-1/8 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm]618 mm
Brand techniqueScroll compressor
Cam montajıThreaded
Cam torku [Nm]50 N-m
Çap [mm]318 mm
Çizim numarası8556208
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerNo
Emme bağlantısı boru boyutu [inç]1-5/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-5/8 in
Emme bağlantısı malzemesi-
Emme bağlantısı yüksekliği [mm]302 mm
FamilyDSH
Faz3
Frekans [Hz]60
Gönderilen modülElectronic protection module mounted in terminal box
Gönderilen talimatlarInstallation instructions
Gönderilen yağInitial oil charge
GP DB torku [Nm]15 N-m
Güç bağlantılarıStud M5
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP54 (with cable gland)
Önemli özellikler
Değer
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]380-400/3/60
Konfigürasyon koduSingle
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Model numberDSH295A9ACA
Montaj torku [Nm]21.00 N-m
Motor korumasıElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm]0.36 Ohm
Product lineCommercial Compressors
RenkBlue
RLA51.4 A
Saatteki çalışma sayısı [Maks]12
Segman kullanımıAir conditioning
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]13.50 kg
Soğutucu akışkanlarR410A
Süpürme hacmi [cm3]276.20 cm³
TeknolojiScroll
Ters dönme korumasıElectronic module
Test DB [bar] [Maks]34.3 bar
Test farkı [bar] [Maks]37 bar
Test YB [bar] [Maks]48.7 bar
Toplam yükseklik [mm]653.0 mm
Tork gücü [Nm]3.00 N-m
Tork topraklama [Nm]4.00 N-m
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH295
Viskozite [cP]32.0 cP
Yağ dengeleme2-1/4'' Rotolock
Yağ gideri1/4'' flare
Yağ gideri torku [Nm]35 N-m
Yağ referansı160SZ
Yağ tipiPOE
Yağ yükü [L]6.70 L

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık122.1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık111 Kilogram