Danfoss logo
3D IGS left DSH565X (DSH184+DSH381)

Scroll compressor, DSH294A9AAA

120H1233

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]380 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]342 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]418 V
AçıklamaDSH294-9
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı6
Ayar portu DBSchrader
Ayar portu YBNone
Bağlantı standardıODF
Bağlantı tipiBrazed
Basma bağlantı boru boyutu [inç]1-1/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç]1-1/8 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm]648 mm
Brand techniqueScroll compressor
Cam montajıThreaded
Cam torku [Nm]50 N-m
Çap [mm]318 mm
Çizim numarası8556089c
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük basınç tarafı TS Maks52.0 °C
Düşük basınç tarafı TS Min-35.0 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi28.5 L
EkonomizerNo
Emme bağlantısı boru boyutu [inç]1-5/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-5/8 in
Emme bağlantısı malzemesi-
Emme bağlantısı yüksekliği [mm]331 mm
FamilyDSH
Faz3
Frekans [Hz]60
Gönderilen modülElectronic protection module mounted in terminal box
Gönderilen talimatlarInstallation instructions
Gönderilen yağInitial oil charge
Güç bağlantılarıStud M5
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP54 (with cable gland)
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]380-400/3/60
Konfigürasyon koduSingle
Önemli özellikler
Değer
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Montaj torku [Nm]21.00 N-m
Motor korumasıElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm]0.36 Ohm
Product lineCommercial Compressors
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBlue
RLA51.4 A
Saatteki çalışma sayısı [Maks]12
SCIP dosya no.93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
Segman kullanımıAir conditioning
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]13.50 kg
Soğutucu akışkanlarR410A
Süpürme hacmi [cm3]269.00 cm³
TeknolojiScroll
Ters dönme korumasıElectronic module
Test DB [bar] [Maks]34.3 bar
Test farkı [bar] [Maks]37 bar
Test YB [bar] [Maks]48.7 bar
Toplam yükseklik [mm]683.0 mm
Tork gücü [Nm]3.00 N-m
Tork topraklama [Nm]4.00 N-m
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH294
Viskozite [cP]32.0 cP
Yağ dengeleme2-1/4'' Rotolock
Yağ gideri1/4'' flare
Yağ referansı160SZ
Yağ tipiPOE
Yağ yükü [L]6.10 L
Yüksek basınç taraf TS Maks150.0 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi2.5 L
Yüksek basınç tarafı TS Min-35.0 °C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık117.83 Kilogram
Net ağırlık111 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm