Danfoss logo
SH105 SH120 SH140 SH161 DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 SM124 SM147 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 MLM090 MLZ090- 8560003 - JPG

Scroll compressor, DSH140A4ALC

120H1207

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Önerilen alternatif: 120H1542

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]2900 rpm
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]415 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]342 V
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]457 V
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk]3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]414 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]506 V
AçıklamaDSH140-4 (Old)
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı8
Ayar portu DBSchrader
Ayar portu YBNone
Bağlantı standardıODF
Bağlantı tipiBrazed
Basma bağlantı boru boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm]509 mm
Brand techniqueScroll compressor
Cam montajıThreaded
Cam torku [Nm]50 N-m
Çap [mm]243 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Çizim numarası8560003
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük basınç tarafı TS Maks55.0 °C
Düşük basınç tarafı TS Min-35.0 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi13.6 L
EkonomizerNo
Emme bağlantısı boru boyutu [inç]1-3/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-3/8 in
Emme bağlantısı malzemesi-
Emme bağlantısı yüksekliği [mm]278 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Faz3
Frekans [Hz]50/60
Gönderilen montaj parçasıMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Gönderilen talimatlarInstallation instructions
Gönderilen yağInitial oil charge
Güç bağlantılarıScrew 4.8 mm
IDVYes
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP54 (with cable gland)
Önemli özellikler
Değer
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]380-415/3/50 460/3/60
Konfigürasyon koduSingle
LRA147 A
Maksimum Çalışma Akımı [MOC]28 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC30 A
Model numberDSH140A4ALC
Montaj torku [Nm]15.00 N-m
Motor korumasıInternal overload protector
Muadil kodu120H1542
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
OnayCEULUKCA
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm]0.92 Ohm
Product lineCommercial Compressors
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBlue
RLA21.4 A
Saatteki çalışma sayısı [Maks]12
SCIP dosya no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dosyası ürün adıCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segman kullanımıAir conditioning
Sıvı enjeksiyonNo
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]10.00 kg
Soğutucu akışkanlarR410AR452BR454B
Süpürme hacmi [cm3]132.90 cm³
TeknolojiScroll
Test DB [bar] [Maks]33.3 bar
Test farkı [bar] [Maks]37 bar
Test YB [bar] [Maks]48.7 bar
Toplam yükseklik [mm]540.0 mm
Tork gücü [Nm]3.00 N-m
Tork topraklama [Nm]2.00 N-m
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH140
Viskozite [cP]32.0 cP
Yağ dengeleme1-3/4'' Rotolock
Yağ referansı160SZ
Yağ tipiPOE
Yağ yükü [L]3.30 L
Yüksek basınç taraf TS Maks150.0 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi0.7 L
Yüksek basınç tarafı TS Min-35.0 °C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık71.81 Kilogram
Net ağırlık69.9 Kilogram
Hacim0.408 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424542627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm