Danfoss logo
MPHE H118L-EZ, Plaka sayısı: 90-product-details

MPHE H118L-EZ, Plaka sayısı: 90

111H0523

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationHeat pump
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuL1"1/2
H1 bağlantı tipiG Harici diş bağlantısı
H2 bağlantı boyutuL1"1/2
H2 bağlantı tipiG Harici diş bağlantısı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
KategoriIII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]508 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Model No.118
Önemli özellikler
Değer
OnayASCECRNEACKRAIAUAUL
Plaka modeliZ
Plaka sayısı90
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıNull
Q1 bağlantısı tipiNull
Q2 bağlantısı boyut aralığıNull
Q2 bağlantısı tipiNull
Q3 bağlantısı boyut aralığıH5/8
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH1"1/8
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıH118L-EZ
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE H118L-EZ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık42 Kilogram
Net ağırlık32 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim101.52 Litre
EAN/UPC5715255227151