Danfoss logo
MBT155, Pg 9, G3-4

097U0248

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar13 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıISO 228
Bağlantı tipiG
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıAngular connector
Elektrik bağlantısı boyutuPg 11
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Koruma borusu çapı [inç]0.236 in
Koruma borusu çapı [mm]6.0 mm
Koruma borusu malzemesiAISI 316 TI
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionAccessory Temp Sensor insert MBT155
Ölçüm aralığı [°C] [Maks.]200 °C
Ölçüm aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Ölçüm aralığı [°F] [Maks.]392 °F
Ölçüm aralığı [°F] [Min.]-58 °F
OnayCE
Ortam sıcaklığı maks. [°C]85 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]185 °F
Product lineSensing Solutions
Önemli özellikler
Değer
Proses bağlantısı boyutu1/4
Proses bağlantısı Erkek/DişiErkek
Proses bağlantısı malzemesiPaslanmaz çelik
Proses bağlantısı standardıISO 1179-2
Proses bağlantısı tipiG
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensör elem. direnci [Ohm]1000 Ohm
Sensör elemanı [adet]1 ad.
Sensör elemanı standardıISO 60751
Sensör elemanı toleransıSınıf B
Sensör elemanı türüPt
Sensör İçiDeğiştirilebilir
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]200 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tip tanımlamasıMBT 155-150mm
Ürün adıSıcaklık vericisi
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBT 155
Verici ayar aralığı [°C] [Maks]200 °C
Verici ayar aralığı [°C] [Min]0 °C
Verici ayar aralığı [°F] [Maks]392 °F
Verici ayar aralığı [°F] [Min]32 °F
Verici tipiEntegre
Yerleştirme tipiSabit
Yerleştirme uzunluğu [inç]5.900 in
Yerleştirme uzunluğu [mm]150 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.125 Kilogram
Net ağırlık0.107 Kilogram
Hacim0.495 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162475171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm