Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA12P/110-4, Semi-hermetic air cooled

097B14559

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14559

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCompressor HA12P/110-4 Service
Anti-vibration padsYes
Basma bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Emme bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
FamilyHG/HA compressors
Faz3
Frequency Hz50
In scope of WEEENo
IP sınıfıIP44
Kompresör güç beslemesi [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID14559
Length (mm)439.00000
MarkaBOCK
Material DescriptionCompressor HA12P/110-4 Service
Önemli özellikler
Değer
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/110-4
Motor korumasıINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Onay standardıNo
Product lineDanfoss BOCK®
RenkBlue (standard)
Silindir2
Soğutucu akışkanlarR22
Suction connection size [mm]12.00 mm
TeknolojiSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Tip tanımlamasıHA12P/110-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıReciprocating compressor HA
Ürün grubuSemi-hermetic compressors
Ürün tipiHA12P
Yağ tipiBOCKlub A46

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık62.6 Kilogram
Net ağırlık53.2 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim152.46 Litre
EAN/UPC5715162573648