BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled
097B14556
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
097B14556
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Compressor HA12P/60-4 Service |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Basma bağlantı yorumları | Standard |
| Basma bağlantı yorumları | Soldering |
| Basma bağlantı yorumları | Standard |
| Basma bağlantı yorumları | Soldering |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Family | HG/HA compressors |
| Faz | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| In scope of WEEE | No |
| IP sınıfı | IP44 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Legacy BOCK ID | 14556 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Marka | BOCK |
| Material Description | Compressor HA12P/60-4 Service |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA12P/60-4 |
| Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Onay standardı | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Renk | Blue (standard) |
| Silindir | 2 |
| Soğutucu akışkanlar | R22 |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Teknoloji | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tip tanımlaması | HA12P/60-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ürün adı | Reciprocating compressor HA |
| Ürün grubu | Semi-hermetic compressors |
| Ürün tipi | HA12P |
| Yağ tipi | BOCKlub A46 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 61.3 Kilogram |
| Net ağırlık | 51.9 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 152.46 Litre |
| EAN/UPC | 5715162573679 |