Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HG8/2830-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14402

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14402

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCompressor HG8/2830-4 Service
Anti-vibration padsYes
Basma bağlantı boyutu [inç]2-1/8 in
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Capacity regulatorNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]54.00 mm
Emme bağlantısı boyutu [inç]3-1/8 in
FamilyHG/HA compressors
Faz3
Frequency Hz50
In scope of WEEENo
IP sınıfıIP54
Kompresör güç beslemesi [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID14402
Length (mm)940.00000
MarkaBOCK
Material DescriptionCompressor HG8/2830-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Önemli özellikler
Değer
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG8/2830-4
Motor korumasıMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Onay standardıNo
Product lineDanfoss BOCK®
RenkBlue (standard)
Silindir8
Soğutucu akışkanlarR22
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
TeknolojiSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Tip tanımlamasıHG8/2830-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıReciprocating compressor HG
Ürün grubuSemi-hermetic compressors
Ürün tipiHG8
Yağ tipiSP46

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık487.9 Kilogram
Net ağırlık429 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim657.816 Litre
EAN/UPC5715162574331