Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/235 K, Vehicle compressor

097B13972

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13972

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCompressor FKX30/235 K Service
Basma bağlantı boyutu [inç]5/8 in
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Emme bağlantısı boyutu [inç]7/8 in
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterNo
Kompresör güç beslemesi [V]w/o motor
Legacy BOCK ID13972
Length (mm)329.00000
MarkaBOCK
Material DescriptionCompressor FKX30/235 K Service
Önemli özellikler
Değer
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/235 K
Oil sump heaterNo
Onay standardıNo
Product lineDanfoss BOCK®
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
RenkNot painted
SCIP dosya no.45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dosyası ürün adıFK(X)30/…. - series
Silindir2
Suction connection size [mm]22.00 mm
TeknolojiVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip tanımlamasıFKX30/235 K
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıReciprocating compressor FK
Ürün grubuOpen type compressors
Ürün tipiFKX30
Yağ tipiBOCKlub E55

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık33.84 Kilogram
Net ağırlık25.9 Kilogram
Hacim135.828 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162853245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm