Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/660 N, Vehicle compressor

097B13875

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13875

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCompressor FKX50/660 N Service
Basma bağlantı boyutu [inç]1-3/8 in
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Emme bağlantısı açıklamaları2 connections
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-3/8 in
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterNo
Kompresör güç beslemesi [V]w/o motor
Legacy BOCK ID13875
Length (mm)432.00000
MarkaBOCK
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionCompressor FKX50/660 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX50/660 N
Oil sump heaterNo
Onay standardıNo
Product lineDanfoss BOCK®
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
RenkNot painted
SCIP dosya no.94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP dosyası ürün adıFK(X)50/…. - series
Silindir6
Suction connection size [mm]35.00 mm
TeknolojiVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip tanımlamasıFKX50/660 N
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıReciprocating compressor FK
Ürün grubuOpen type compressors
Ürün tipiFKX50
Yağ tipiBOCKlub E55

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık54.7 Kilogram
Net ağırlık42.8 Kilogram
Hacim237.223 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162852910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm