Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HG4/465-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13762

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13762

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCompressor HG4/465-4 S Service
Anti-vibration padsYes
Basma bağlantı boyutu [inç]1-1/8 in
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Capacity regulatorNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-3/8 in
FamilyHG/HA compressors
Faz3
Frequency Hz50
In scope of WEEENo
IP sınıfıIP65
Kompresör güç beslemesi [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID13762
Length (mm)690.00000
MarkaBOCK
Material DescriptionCompressor HG4/465-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Önemli özellikler
Değer
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG4/465-4 S
Motor korumasıMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Onay standardıNo
Product lineDanfoss BOCK®
RenkBlue (standard)
Silindir4
Soğutucu akışkanlarR22
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TeknolojiSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Tip tanımlamasıHG4/465-4 S
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıReciprocating compressor HG
Ürün grubuSemi-hermetic compressors
Ürün tipiHG4
Yağ tipiBOCKlub A46

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık167 Kilogram
Net ağırlık150.9 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim271.656 Litre
EAN/UPC5715162575543