BOCK, HAX6/1410-4, Semi-hermetic air cooled
097B13665
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13665
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
097B13665
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Compressor HAX6/1410-4 Service |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Basma bağlantı boyutu [inç] | 1-1/8 in |
| Basma bağlantı yorumları | Standard |
| Basma bağlantı yorumları | Soldering |
| Basma bağlantı yorumları | Standard |
| Basma bağlantı yorumları | Soldering |
| Capacity regulator | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1-5/8 in |
| Family | HG/HA compressors |
| Faz | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| In scope of WEEE | No |
| IP sınıfı | IP44 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Legacy BOCK ID | 13665 |
| Length (mm) | 831.00000 |
| Marka | BOCK |
| Material Description | Compressor HAX6/1410-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HAX6/1410-4 |
| Motor koruması | MP10 230V AC |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Onay standardı | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Renk | Blue (standard) |
| Silindir | 4 |
| Soğutucu akışkanlar | R404A |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Teknoloji | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tip tanımlaması | HAX6/1410-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ürün adı | Reciprocating compressor HA |
| Ürün grubu | Semi-hermetic compressors |
| Ürün tipi | HAX6 |
| Yağ tipi | BOCKlub E55 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 241.6 Kilogram |
| Net ağırlık | 219.8 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 428.8 Litre |
| EAN/UPC | 5715162575765 |