Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA6/1410-4, Semi-hermetic air cooled

097B13662

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13662

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCompressor HA6/1410-4 Service
Anti-vibration padsYes
Basma bağlantı boyutu [inç]1-1/8 in
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Capacity regulatorNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-5/8 in
FamilyHG/HA compressors
Faz3
Frequency Hz50
In scope of WEEENo
IP sınıfıIP44
Kompresör güç beslemesi [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID13662
Length (mm)831.00000
MarkaBOCK
Material DescriptionCompressor HA6/1410-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Önemli özellikler
Değer
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA6/1410-4
Motor korumasıMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Onay standardıNo
Product lineDanfoss BOCK®
RenkBlue (standard)
Silindir4
Soğutucu akışkanlarR22
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
TeknolojiSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Tip tanımlamasıHA6/1410-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıReciprocating compressor HA
Ürün grubuSemi-hermetic compressors
Ürün tipiHA6
Yağ tipiBOCKlub A46

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık240.9 Kilogram
Net ağırlık219.1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim428.8 Litre
EAN/UPC5715162575796