Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F5

BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor

097B11727

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11727
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCompressor F5 NH3 Service
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıWelding
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıWelding
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Emme bağlantısı açıklamaları2 connections
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Kompresör güç beslemesi [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11727
Length (mm)470.00000
MarkaBOCK
Material DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Önemli özellikler
Değer
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF5 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Onay standardıNo
Product lineDanfoss BOCK®
RenkBlue (standard)
Silindir4
Soğutucu akışkanlarR717
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TeknolojiOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip tanımlamasıF5 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıReciprocating compressor F
Ürün grubuOpen type compressors
Ürün tipiF5
Yağ tipiKC68

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık94.4 Kilogram
Net ağırlık85 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim180.18 Litre
EAN/UPC5715162578513