Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F4

BOCK, F4 NH3, Open Type Compressor

097B11726

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11726

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCompressor F4 NH3 Service
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıWelding
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıWelding
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]30.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Kompresör güç beslemesi [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11726
Length (mm)450.00000
MarkaBOCK
Material DescriptionCompressor F4 NH3 Service
Önemli özellikler
Değer
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF4 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Onay standardıNo
Product lineDanfoss BOCK®
RenkBlue (standard)
Silindir4
Soğutucu akışkanlarR717
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TeknolojiOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip tanımlamasıF4 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıReciprocating compressor F
Ürün grubuOpen type compressors
Ürün tipiF4
Yağ tipiKC68

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık60.4 Kilogram
Net ağırlık51 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim180.18 Litre
EAN/UPC5715162578520