Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCompressor F2 NH3 Service
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıWelding
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıWelding
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]19.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
MarkaBOCK
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Önemli özellikler
Değer
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF2 NH3
Oil sump heaterNo
Onay standardıNo
Product lineDanfoss BOCK®
RenkBlue (standard)
Silindir2
Soğutucu akışkanlarR717
Suction connection size [mm]19.00 mm
TeknolojiOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip tanımlamasıF2 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıReciprocating compressor F
Ürün grubuOpen type compressors
Ürün tipiF2
Yağ tipiKC68

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık26.6 Kilogram
Net ağırlık18 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim37.884 Litre
EAN/UPC5715162578544