Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor

097B11703

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
2nd/3rd sight glassNo
AçıklamaCompressor F14/1366 NH3 Service
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıWelding
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıWelding
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11703
Length (mm)530.00000
MarkaBOCK
Material DescriptionCompressor F14/1366 NH3 Service
Önemli özellikler
Değer
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1366 NH3
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Onay standardıNo
Product lineDanfoss BOCK®
RenkBlue (standard)
Silindir4
Soğutucu akışkanlarR717
Suction connection size [mm]60.00 mm
TeknolojiOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip tanımlamasıF14/1366 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıReciprocating compressor F
Ürün grubuOpen type compressors
Ürün tipiF14
Yağ tipiSP46

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık172.6 Kilogram
Net ağırlık158 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim448.38 Litre
EAN/UPC5715162578612