Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
2nd/3rd sight glassNo
AçıklamaCompressor FX14/1366 Service
Basma bağlantı boyutu [inç]1-5/8 in
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
Emme bağlantısı boyutu [inç]2-1/8 in
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
MarkaBOCK
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFX14/1366
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Onay standardıNo
Product lineDanfoss BOCK®
RenkBlue (standard)
Silindir4
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR407C
Suction connection size [mm]54.00 mm
TeknolojiOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip tanımlamasıFX14/1366
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıReciprocating compressor F
Ürün grubuOpen type compressors
Ürün tipiFX14
Yağ tipiSE55

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık163.6 Kilogram
Net ağırlık149 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim448.38 Litre
EAN/UPC5715162578629