BOCK, FX14/1166, Open Type Compressor
097B11697
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11697
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
097B11697
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 2nd/3rd sight glass | No |
| Açıklama | Compressor FX14/1166 Service |
| Basma bağlantı boyutu [inç] | 1-5/8 in |
| Basma bağlantı yorumları | Standard |
| Basma bağlantı yorumları | Soldering |
| Basma bağlantı yorumları | Standard |
| Basma bağlantı yorumları | Soldering |
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 42.00 mm |
| Elevated base plate | No |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 2-1/8 in |
| Family | F Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör güç beslemesi [V] | w/o motor |
| Legacy BOCK ID | 11697 |
| Length (mm) | 546.00000 |
| Marka | BOCK |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Compressor FX14/1166 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FX14/1166 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Onay standardı | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Renk | Blue (standard) |
| Silindir | 4 |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR404AR407C |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Teknoloji | Open Type Compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tip tanımlaması | FX14/1166 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ürün adı | Reciprocating compressor F |
| Ürün grubu | Open type compressors |
| Ürün tipi | FX14 |
| Yağ tipi | SE55 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 163.6 Kilogram |
| Net ağırlık | 149 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 448.38 Litre |
| EAN/UPC | 5715162578650 |