PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
095C0158
Modul kodu: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Palladio vidalı kompresör
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Ürün tipi: PALLADIO
Seri: K serisi kompakt vidalı kompr
Sıcaklık aralığı: Çok yüksek sıcaklık uygulaması
Versiyon:
Soğutkan: HC yağlayıcı ile dolduruldu
Hacimsel oran: Hacimsel oran 3.2
Nominal debi: 560 m³/s
Motor boyutu: 160 kW
Güç kaynağı: 400V/3/50Hz SD
Kapasite kontrolü: İnverter tahrikli - I
Onay: CE
Bağlantı tipi: Emme vanası, basma vanası
Bağlantı çapı: 108-80 mm
Solenoid bobini: No
Crankase ısıtıcısı: 230 VAC
Motor koruması: INT69 E2 - değişken hız
Ekonomizer:
Yağ soğutma portu: Ek yağ soğutma kiti
Yağ seviyesi anahtar portu: 230/110 VAC HT
Yağ akışı anahtar portu: Hayır
Başlangıç forması: D.O.L. başlatma kiti
Renk: Danfoss RAL rengi
Ambalaj Tipi: Ahşap kasa
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Ürün tipi: PALLADIO
Seri: K serisi kompakt vidalı kompr
Sıcaklık aralığı: Çok yüksek sıcaklık uygulaması
Versiyon:
Soğutkan: HC yağlayıcı ile dolduruldu
Hacimsel oran: Hacimsel oran 3.2
Nominal debi: 560 m³/s
Motor boyutu: 160 kW
Güç kaynağı: 400V/3/50Hz SD
Kapasite kontrolü: İnverter tahrikli - I
Onay: CE
Bağlantı tipi: Emme vanası, basma vanası
Bağlantı çapı: 108-80 mm
Solenoid bobini: No
Crankase ısıtıcısı: 230 VAC
Motor koruması: INT69 E2 - değişken hız
Ekonomizer:
Yağ soğutma portu: Ek yağ soğutma kiti
Yağ seviyesi anahtar portu: 230/110 VAC HT
Yağ akışı anahtar portu: Hayır
Başlangıç forması: D.O.L. başlatma kiti
Renk: Danfoss RAL rengi
Ambalaj Tipi: Ahşap kasa
095C0158
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Brüt ağırlık KG | 938 | |
| Colour | D | Danfoss RAL rengi |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | R | Emme vanası, basma vanası |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | E | Ekonomizer bağlantı kiti |
| Ekstra 1 | X | N/A |
| Ekstra 2 | X | N/A |
| Ekstra 3 | X | N/A |
| HELP CHAR | X | |
| Kapasite kontrolü | I | İnverter tahrikli - I |
| Material Description | KZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX | |
| Modelkodu01 | PALKZ3FW0560QDIC | |
| Modelkodu02 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| Motor muhafazası | H | INT69 E2 - değişken hız |
| Motor size | Q | 160 kW |
| Net ağırlık KG | 853 | |
| Nominal displacement | 0560 | 560 m³/s |
| Oil cooling port | C | Ek yağ soğutma kiti |
| Oil flow switch port | Z | Hayır |
Önemli özellikler | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Oil level switch port | H | 230/110 VAC HT |
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Ahşap kasa |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | LOS | LOS |
| Product Group | E62 | E62 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Küresel (Standart) |
| Refrigerant | F | HC yağlayıcı ile dolduruldu |
| Series | K | K serisi kompakt vidalı kompr |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | D.O.L. başlatma kiti |
| STAT GROUP | 00642 | 00642 |
| Temperature range | Z | Çok yüksek sıcaklık uygulaması |
| Typecode Part 1 | KZ3FW0560QDIC | |
| Typecode Part 2 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| Ürün grubu | Configurable Products & Variants | |
| Ürün tipi | PAL | PALLADIO |
| Ürün tipi | PAL | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Versiyon | 3 | Dış invertör versiyonu |
| Volumetric ratio | W | Hacimsel oran 3.2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 938 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 853 Kilogram |