Danfoss logo
PALKS1RH0410NDICROZAZLZBCZGWXXX-product-details

PALKS1RH0410NDICROZAZLZBCZGWXXX

095C0157

Modul kodu: PALKS1RH0410NDICROZAZLZBCZGWXXX

Palladio Screw Compressor
KS1RH0410NDIC ROZAZLZBCZGWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version:
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 125 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: Inverter driven - I
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 108-80 mm
Solenoid valve: No
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: No
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: 230/110 VAC
Oil Flow Switch: 10 l/min
Start Kit: No
Painting: 7034 grey ral colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama
Brüt ağırlık KG972
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKS1RH0410NDICROZAZLZBCZGWXXX
Net ağırlık KG887
Önemli özellikler
Değer
Açıklama
Product linePalladio
Ürün grubuConfigurable Products & Variants
Ürün tipiPAL

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık972 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık887 Kilogram