Danfoss logo
PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX-product-details

PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX

095C0156

Modul kodu: PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS3NH0810QDIC FOZAHZZBZBDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version:
Refrigerant: Charged with HFO lubricant - N
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 810 m³/h
Motor Size: 160 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: Inverter driven - I
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge bush
Connections Diameter: 108-80 mm
Solenoid valve: No
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E2 - variable speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: 230/110 VAC
Oil Flow Switch: No
Start Kit: D.O.L. start kit
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama
Brüt ağırlık KG1118
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX
Net ağırlık KG1033
Önemli özellikler
Değer
Açıklama
Product linePalladio
Ürün grubuConfigurable Products & Variants
Ürün tipiPAL

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1118 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık1033 Kilogram