Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3604
4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
088X3604
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| Aktüatör | 24V |
| Application type | UnoFloor |
| Besleme gerilimi [V] | 230V Hz 50 |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 60 °C |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE mark | Yes |
| Çıkış başına güç [W] [Maks.] | 3 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrol | ICON1 Master controller |
| Material Description | UnoFloor Control 4 Loops Left Vert IW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Metering | Prepared for energy meter |
| Nominal basınç, primer [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Otomatik balanslama | Evet |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Evet |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | UnoFloors |
| Ürün tipi | Warranty & Service |
| Uyarlamalıöğrenme | Evet |
| Valf kullanma | Evet |
| Versiyon | Left |
| Yerden ısıtma manifold tipi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 20 Kilogram |
| Net ağırlık | 17 Kilogram |
| Hacim | 80.64 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |