Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Yerden Isıtma Kontrolörleri, 230 V

088U0230

RepeaterDanfoss CF-RU

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRepeaterDanfoss CF-RU
ArayüzlerWireless
Besleme gerilimi [V]230.0 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran (Evet/Hayır)Hayır
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HE Kontrol türüRepeater
İlerim frekansı [MHz]868.42 MHz
In scope of WEEEYes
IP koruma sınıfıIP21
Kablosuz iletim [m] [Maks.]30 m
KullanımFor range extension
Önemli özellikler
Değer
KurulumPlug-in
Material DescriptionRU Danfoss CF-RU 071RU-01A-24
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık kontrolüHayır
Sıva altıHayır
Sıva üstüEvet
Ürün açıklamasıCF2 sistemi için Repeater
Ürün grubuYerden Isıtma Kontrolörleri
Ürün tipiRepeater Unit CF2
UyarlamalıöğrenmeEvet
Uygundur:24V actuators
Zemin sensörü seçeneğiHayır

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.404 Kilogram
Net ağırlık0.364 Kilogram
Hacim2.646 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk