Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

ECflex 6T, 129 m, Besleme voltajı [V] AC: 230, 770 W

088L6445

ECflex 6T 129m 230V 770W

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 140F1209

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECflex 6T 129m 230V 770W
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Boya göre kesimHayır
Bükme çapı [mm] [Min.]42 mm
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>500 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiKırmızı
Eleman IP SınıfıIPX7
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuXLPE
Isıtma çıkışı [W]770 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]6.9 mm
Kablo çıkışı [W/m]6 W/m
Önemli özellikler
Değer
Kablo direnci [Ohm]68.9000 Ohm
Kablo uzunluğu [m]129.000 m
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECflex 6T 129m 230V 770W
OnayCE
Paket derinliği [mm]386 mm
Paket genişliği [mm]386 mm
Paket yüksekliği [mm]120 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Rulo kabloHayır
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]2.3 m
UL markNo
Ürün grubuHeating Cables
Ürün tipiECflex 6T
Ürün versiyonuReady-made
UV KorumalıHayır
UygulamaCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.141 Kilogram
Net ağırlık8.06 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.021 Metre küp
EAN/UPC5703466245835