Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

ECaqua 9T, 50 m, Besleme voltajı [V] AC: 230, 450 W

088L0061

ECaqua 9T 450W 230V 50m

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 140F0011

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECaqua 9T 450W 230V 50m
Besleme voltajı [V] AC230 V
Boya göre kesimHayır
Bükme çapı [mm] [Min.]50 mm
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]85 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>650 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfMDPE
Eleman IP SınıfıIPX7
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuXLPE
Isıtma çıkışı [W]450 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıBakır örgü
Kablo çıkışı [W/m]9 W/m
Kablo direnci [Ohm]118.0000 Ohm
Kablo genişliği [mm]7.00 mm
Kablo uzunluğu [m]50.000 m
Önemli özellikler
Değer
Kablo yüksekliği [mm]7.0 mm
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECaqua 9T 50m 230V 450W
OnayCE
Paket derinliği [mm]386 mm
Paket genişliği [mm]386 mm
Paket yüksekliği [mm]207 mm
Product lineElectric Heating
Rulo kabloHayır
Sertifika şirketiIntertek Semko
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]2.3 m
Su sıcaklığı [°C] [Maks.]23 °C
UL markNo
Ürün grubuHeating Cables
Ürün tipiECaqua 9T
Ürün versiyonuReady-made
UV KorumalıEvet
UygulamaPipe / tank frost protection

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.881 Kilogram
Net ağırlık2.852 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.031 Metre küp
EAN/UPC5703466145333