ECaqua 9T, 40 m, Besleme voltajı [V] AC: 230, 360 W
088L0060
ECaqua 9T 360W 230V 40m
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Önerilen alternatif: 140F0010
088L0060
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECaqua 9T 360W 230V 40m |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Boya göre kesim | Hayır |
| Bükme çapı [mm] [Min.] | 50 mm |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | >650 N |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | MDPE |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | XLPE |
| Isıtma çıkışı [W] | 360 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Bakır örgü |
| Kablo çıkışı [W/m] | 9 W/m |
| Kablo direnci [Ohm] | 147.0000 Ohm |
| Kablo genişliği [mm] | 7.00 mm |
| Kablo uzunluğu [m] | 40.000 m |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo yüksekliği [mm] | 7.0 mm |
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | ECaqua 9T 40m 230V 360W |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 386 mm |
| Paket genişliği [mm] | 386 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 92 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Rulo kablo | Hayır |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 3 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTCL |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 2.3 m |
| Su sıcaklığı [°C] [Maks.] | 23 °C |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Heating Cables |
| Ürün tipi | ECaqua 9T |
| Ürün versiyonu | Ready-made |
| UV Korumalı | Evet |
| Uygulama | Pipe / tank frost protection |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.022 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.504 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 11.406 Litre |
| EAN/UPC | 5703466145326 |