Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Cihaz sistem tipi: Görsel, Kompakt cihaz

088H2343

INDIV-X-10V HCA Görsel

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaINDIV-X-10V HCA Görsel
Alt sıcaklık limiti [Min.]55 °C
Arka plakasız ağırlık [g]42 g
Besleme pilleri3 V lityum pil
Cihaz sistem tipiGörsel
Cihaz VersiyonuKompakt cihaz
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Ekran tipi(LCD) 6 haneli (000000 - 999999)
Gövde rengiRAL 9010 Beyaz
Isıtma Kapalı Periyodunun Başında Sayaç Başlatma25°C - 40°C (programlanabilir)
Isıtma Periyodunun Başında Sayaç Başlatma25°C - 40°C (programlanabilir)
Koruma sınıfıIP52
Material DescriptionINDIV-X-10V HCA Visual
Ölçüler (yükseklik x genişlik x derinlik)90.5 x 38 x 28 mm
Ölçüm SistemiBaşlatma sensörlü tekli sensör
OnaySE15 H002 DF
Önemli özellikler
Değer
Opsiyonel ÖlçeklerBirim ölçek
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Pil ömrü [Yıl]10 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
Radyatör Güç Aralığı [W] [Maks.]16000 W
Radyatör Güç Aralığı [W] [Min.]4 W
Sensör sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Sensör sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Sıcaklık sensörleri tipiNTC, erken eskimiş
StandartEN834
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiHeat Cost Allocator
Üst sıcaklık limiti [Maks.]105 °C
UygulamaIsı maliyet dağılımı
Uzak sensör Kablo uzunluğu [m]2 m
Yetkili Onay MakamıIGE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.066 Kilogram
Net ağırlık0.04 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.335 Litre
EAN/UPC5702425117220