Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaM-Cal 447/1,5/gidiş/DN15/Puls
Akış ölçüm prensibiMekanik (Multi-jet)
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Arayüz modülü slot 1Puls sinyal çıkış
Bağlantı tipleriDişli
Basınç, nominal [bar]16 bar
Besleme gerilimi tipipil
Çap [mm]15 mm
Debi [m3/sa.]1.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]3.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.02 m³/h
Debi sensörü koruma sınıfıIP54
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Enerji birimikWh
Hesaplama ünitesi koruma sınıfıIP54
Önemli özellikler
Değer
İzin verilen akışkanSu (AGFW FW510)
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Montaj versiyonuİleri
Onay standardıMID DE-07-MI004-PTB030
Ortam nemi [% RH] [Maks.]93 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sınıfıE1 / M1
Pil ömrü [Yıl]12 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m]1.5 m
Sıcaklık sensörleri tipiPt 500
Sıcaklık sensörü çapı [mm]5.2 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiDoğrudan
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiM-Cal Compact
UygulamaIsıtma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.85 Kilogram
Net ağırlık0.85 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.774 Litre
EAN/UPC5710104051697