Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Akış ölçüm prensibiUltrasonik
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Bağlantı tipleriDişli
Basınç, nominal [bar]16 bar
Başlangıç debisi [l/sa.]1.0 L/h
Besleme gerilimi tipiilgili değil/dış
Çap [mm]15 mm
Debi [m3/sa.]0.60 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]1.20 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.01 m³/h
Debi sensörü koruma sınıfıIP54
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m]2.5 m
İzin verilen akışkanSu (AGFW FW510)
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Onay standardıMID DE-09-MI004-PTB011
Ortam nemi [% RH] [Maks.]95 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Ortam sınıfıE1 / M1
Product lineDistrict Energy Controls
Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal]1.0 l/pulse
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSONO 1500 CT
UygulamaIsıtma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık16.9 Kilogram
Net ağırlık16.9 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104057422