Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Arayüz modülü slot 1M-bus modülü
Besleme gerilimi tipiPil 1 A-cell
Debi [m3/sa.] [Maks.]1900.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]560.00 m³/h
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerji birimiMWh (virgülden sonra 1 hane)
Hesaplama ünitesi koruma sınıfıIP54
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Montaj versiyonuDüşük sıcaklık
Onay standardıMID DE-10-MI004-PTB008
Önemli özellikler
Değer
Ortam nemi [% RH] [Maks.]93 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sınıfıE2 / M2
Pil ömrü [Yıl]11 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal]50.0 l/pulse
Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m]4.9 m
Sıcaklık sensörleri tipiPt 500
Sıcaklık sensörü çapı [mm]5.2 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiKovanlar
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiINFOCAL 8
UygulamaIsıtma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.83 Kilogram
Net ağırlık0.31 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim6.622 Litre
EAN/UPC5710104051253