Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61, remote panel

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECA 61, uzaktan kumanda paneli
BUS kablosu uzunluğu [m]50 m
CE markYes
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-40 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Koruma kategorisiIP20
Material DescriptionECA 61, remote panel
Montaj versiyonuDuvara montaj
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Önemli özellikler
Değer
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-40 °C
OnayCE
Onay standardıEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuAccessories - Electronic controllers
Ürün tipiECA 61

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.246 Kilogram
Net ağırlık0.2 Kilogram
Hacim0.954 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm