Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Akış ölçüm prensibiUltrasonik
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Bağlantı boyutuDN 80
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç, nominal [bar]25 bar
Başlangıç debisi [l/sa.]80.0 L/h
Besleme gerilimi tipiilgili değil/dış
Çap [mm]80 mm
Debi [m3/sa.]40.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]80.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.40 m³/h
Debi sensörü koruma sınıfıIP54
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Önemli özellikler
Değer
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m]2.5 m
İzin verilen akışkanSu (AGFW FW510)
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Onay standardıGOST
Ortam nemi [% RH] [Maks.]95 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Ortam sınıfıE1 / M1
Product lineDistrict Energy Controls
Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal]100.0 l/pulse
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSONO 1500 CT
UygulamaIsıtma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.407 Kilogram
Net ağırlık12.407 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim29.36 Litre
EAN/UPC5710104060866