AK-CC 210
084B8534
Fonksiyon: Sıcak, Çoklu uygl., 4 röle, Besleme voltajı [V] AC: 115, İletişim tipi: Opsiyonel MODBUS; Opsiyonel LON, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
084B8534
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC | 115 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Evaporatör Sayısı maks. | 1 ad. |
| Fonksiyon | Sıcak, Çoklu uygl., 4 röle |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Güç tüketimi [VA] | 2.5 VA |
| İletişim tipi | Opsiyonel LONOpsiyonel MODBUS |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kompresör Sayısı maks. | 2 ad. |
| Kontrolör tipi | Soğutucu Kontrolörü (Sıc) |
| Material Description | AK-CC 210, Ref.Controller, 115V, M-Pack |
| Onay | C-TICKCEEACcURus |
| Öndeki ekran | EVET |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP dosya no. | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| SCIP dosyası ürün adı | Case controller |
| Sıcaklığı Sensör desteği | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Refrig appliance control (TXV) |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | Evaporator and room control |
| Ürün tipi | AK-CC 210 |
| Uygulama alanı | Soğutma kontrolü |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.262 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.211 Kilogram |
| Hacim | 0.47 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428091350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |