Danfoss logo
AK-PC 530

AK-PC 530

084B8007

Fonksiyon: 1 Emme ve 1 Kondenser, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: LON; ETHER, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080G0283

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiGen. Versiyon
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ek alarm girişleri maks.5 ad.
Ekran - seçenekEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
EU RoHS complianceOut of scope
Fan kapasite kontrolüKademe / Hız
Fan kontrol moduP/PI
Fan sayısı maks.8 ad.
Fonksiyon1 Emme ve 1 Kondenser
Frekans [Hz]50/60 Hz
G/Ç konektörleri maks.33 ad.
Güç tüketimi [VA]8.0 VA
İletişim tipiETHERLON
Önemli özellikler
Değer
Kapasite kontrolü girişiBasınç/Sıcaklık
Kapasite kontrolü moduNZ
Kompresör güvenlik sinyali sayısı maks1 ad.
Kompresör kapasite moduKademe
Kompresör Sayısı maks.8 ad.
Kondenser kontrol tipiBasınç/Sıcaklık
Kontrolör tipiPaket kontrolörü
Material DescriptionAK-PC 530, Pack Controller
OnayC-TICKCEEAC
Öndeki ekranNumara
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıPack controller
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuCompressor/condenser control
Ürün özellikleriDeğişken kondenser basıncıIsı geri kazanım fonksiyonuGece ayar düşürmeP0 optimizasyonuFiş yuvası
Ürün tipiAK-PC 530
Uygulama alanıKapasite kontrolü

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.576 Kilogram
Net ağırlık0.44 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.967 Litre
EAN/UPC5702428081153