Danfoss logo
EKC 326

EKC 326A

084B7252

Fonksiyon: CO2 için gaz soğutucu, Besleme voltajı [V] AC: 24, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 16

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fan kontrol moduPI
FonksiyonCO2 için gaz soğutucu
Frekans [Hz]50/60 Hz
G/Ç konektörleri maks.8 ad.
Güç tüketimi [VA]8.0 VA
Kapasite kontrolü moduPI
Kondenser kontrol tipiBasınç/Sıcaklık
Önemli özellikler
Değer
Kontrolör tipiSoğutma Kontrolörü
Material DescriptionEKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
OnayCEEACLLC CDC TYSK
Öndeki ekranEVET
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sensör türüBasınç Sensörü, AKS20501 x Pt 1000
Ürün adıGas cooler controller
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuCompressor/condenser control
Ürün özellikleriAlarm çıkışıCO2 uyumluFiş yuvası
Ürün tipiEKC 326A
Uygulama alanıGaz Soğutucu
Vana çıkış tipiCMMCMMTETSICMT+ICAD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.337 Kilogram
Net ağırlık0.314 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.575 Litre
EAN/UPC5702428434416