EKC 315A
084B7249
Analog girişler (Al) [adet]: 2, Frekans [Hz]: 50/60 Hz
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
084B7249
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Analog girişler (Al) [adet] | 2 ad. |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | Japonya için özel ayarlar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 1 ad. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Güç tüketimi [VA] | 5.0 VA |
| Material Description | EKC 315A Superheat controller |
| Montaj yöntemi | DIN Ray |
| Onay | CEEACLLC CDC TYSK |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Superheat controller |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | Electronic valve control |
| Ürün tipi | EKC 315A |
| Vana çıkış tipi | AKVAKVAICM (+ICAD) |
| Veri iletişim seçenekleri | LON RS 485 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.34 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.32 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |