Danfoss logo
EKC 315A

EKC 315A

084B7086

Analog girişler (Al) [adet]: 2

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080G5004

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Analog girişler (Al) [adet]2 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [VA]5.0 VA
Height (EF000040)65
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEKC 315A, Superheat Controller
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün adıSuperheat controller
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuElectronic valve control
Ürün tipiEKC 315A
Vana çıkış tipiAKVAKVAICM (+ICAD)
Veri iletişim seçenekleriLON RS 485
Width (EF000008)90

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.354 Kilogram
Net ağırlık0.32 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.556 Litre
EAN/UPC5702428079174