Danfoss logo
EKC 315A

EKC 315A

084B7085

Analog girişler (Al) [adet]: 2

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Analog girişler (Al) [adet]2 ad.
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [VA]5.0 VA
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayCEEACLLC CDC TYSK
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıSuperheat controller
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuElectronic valve control
Ürün tipiEKC 315A
Vana çıkış tipiAKVAKVAICM (+ICAD)
Veri iletişim seçenekleriLON RS 485

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.34 Kilogram
Net ağırlık0.32 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.53 Litre
EAN/UPC5702428079167