AK-CC55 Water Loop
084B4058
İletişim tipi: MODBUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10
084B4058
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Analog çıkışlar (AO) [adet] | 1 ad. |
| Analog girişler (Al) [adet] | 5 ad. |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dahili iletişim | MODBUS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 5 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 1 ad. |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran - seçenek | AK-UI55 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Evaporatör Sayısı maks. | 1 ad. |
| Fonksiyon | 5 Relays, Semi/ Plug-in |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Güç tüketimi [VA] | 5.0 VA |
| İletişim tipi | MODBUS |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| InspectionText | AK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack. |
| Kompresör Sayısı maks. | 2 ad. |
| Kontrolör tipi | Case Contr. Water Loop |
| Material Description | AK-CC55 Compact Case Contr. S/M-Pack |
| Onay | CECMIMEACRCMUAcURus |
| Öndeki ekran | Numara |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Özdeş ürün | 084B4158 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP dosya no. | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| SCIP dosyası ürün adı | Case controller |
| Sensör bağlantısı | Vidalı terminaller |
| Sıcaklığı Sensör desteği | NTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000 |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Case/room controller (TXV) |
| Ürün grubu | Evaporator and room control |
| Ürün özellikleri | Alarm yönetimiAlarm çıkışıVeriyolu iletişimiKompresör güvenliğiKondenser hata izlemeDefrost İşlem SırasıManuel çalışmaGece ayar düşürmePompa kontrolüHızlı ayarGerçek zamanlı saatUzak ekran seçeneğiS3 - Dönüş havasıS4 - Tahliye havasıS5 - Defrost sonlandırmaSPDT röleleriServis moduAdditional thermostat alarmCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredThermostat functionWeighted sensor |
| Ürün tipi | AK-CC55 Water Loop |
| Uygulama alanı | Soğutma kontrolü |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.402 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.23 Kilogram |
| Hacim | 2.003 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |